Danfoss logo
Orifice, ORF-product-details

Orifice, ORF

119F5424

Матеріал корпусу: Латунь, Тип редукції: Поршень, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 100
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Запчастини та аксесуари для клапанів

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRD Bulk Bagged Piston 096 I/100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїRefrig. distributor spareparts
Кількість на формат упаковки100 шт.
Матеріал корпусуЛатунь
Місце для батарейокНі
Назва продуктуOrifice
Характеристики виробу
Значення
Номер клапанного вузла/ поршня096
Позначення типуКомплект запчастин
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанного вузла096
Розмір клапанного вузла [дюйм]0.096 дюйм
Розмір клапанного вузла [мм]2.44 мм
Тип продуктуORF
Тип редукціїПоршень
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.007 Кілограм
Bага нетто0.006 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428425414
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми