Orifice, ORF
119F5404
Матеріал корпусу: Латунь, Тип редукції: Поршень, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 100
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Запчастини та аксесуари для клапанів
119F5404
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | RD Bulk Bagged Piston 082 I/100 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Refrig. distributor spareparts |
| Кількість на формат упаковки | 100 шт. |
| Матеріал корпусу | Латунь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Orifice |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Номер клапанного вузла/ поршня | 082 |
| Позначення типу | Комплект запчастин |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір клапанного вузла | 082 |
| Розмір клапанного вузла [дюйм] | 0.082 дюйм |
| Розмір клапанного вузла [мм] | 2.08 мм |
| Тип продукту | ORF |
| Тип редукції | Поршень |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.007 Кілограм |
| Bага нетто | 0.006 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428425575 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |