Комплект ущільнення, Комплект ущільнення
119F3948
Комплект ущільнення, Тип продукту: Комплект ущільнення, Позначення типу: Запчастина, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 5000
119F3948
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | RD Nylon Washer I/5000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Холод. розподільник запасні частини |
| Кількість на формат упаковки | 5000 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Комплект ущільнення |
| Позначення типу | Запчастина |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Комплект ущільнення |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.7 Грам |
| Bага нетто | 0.7 Грам |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428426657 |
| Proposition 65 | No significant risk |