Danfoss logo
Комплект для ремонту, RD 5500-product-details

Комплект для ремонту, RD 5500

119F3003

Матеріал корпусу: Латунь, Кількість отворів/контурів: 06, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 100

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRD Br5500 0.188/06 I/100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїRefrig. distributor spareparts
Кількість на формат упаковки100 шт.
Кількість отворів/контурів06
Матеріал корпусуЛатунь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPETS 250-800/KVS 42
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуКомплект для ремонту
Номер досьє SCIP5cad0b99-c61d-4671-8e0b-4872412bb6ef
Номер клапанного вузла/ поршня199
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанного вузла [дюйм]0.199 дюйм
Розмір клапанного вузла [мм]5.05 мм
Тип продуктуRD 5500
Тип редукціїСопло
Формат упаковкиПромислова упаковка
ХолодоагентиR22R407CR410A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.275 Кілограм
Bага нетто0.27 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428418942
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми