Запчастина, IPS 8
084H5077
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: IPS 8
084H5077
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | IPS8 R290 compressor with accesories NAM |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | IPS 8 |
| Група продукції | Air purger spare parts |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Коментарі щодо використання для продукту | Only for 084H5006 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Комплект для ремонту |
| Позначення типу | Compressor with accesories |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Частини в комплекті | compressorrun capacitorstart capacitorstart relay |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 14.4 Кілограм |
| Bага нетто | 14.2 Кілограм |
| Об'єм | 36.894 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255156093 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |