Запчастина, IPS 8, Кон. Запчастина вентилятора
084H5075
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: IPS 8, Позначення типу: Кон. Запчастина вентилятора
084H5075
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | IPS 8 R290 spare parts fan motor NAM |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | IPS 8 |
| Група продукції | Air purger spare parts |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Коментарі щодо використання для продукту | Only for 084H5006 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Комплект для ремонту |
| Позначення типу | Кон. Запчастина вентилятора |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Частини в комплекті | Вузол вентилятораБолтишайби |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.784 Кілограм |
| Bага нетто | 1.784 Кілограм |
| Об'єм | 70.34 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255156086 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |