Danfoss logo
Запчастина, IPS 8, Кон. Запчастина вентилятора-product-details

Запчастина, IPS 8, Кон. Запчастина вентилятора

084H5060

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: IPS 8, Позначення типу: Кон. Запчастина вентилятора

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionIPS 8 SparePart Condens fan motor S-P841
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуIPS 8
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїAir purger spare parts
Кількість на формат упаковки1 шт.
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо використання для продуктуЛише для 084H5001
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКомплект для ремонту
Позначення типуКон. Запчастина вентилятора
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
Частини в комплектіВузол вентилятораБолтишайби

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.784 Кілограм
Bага нетто1.784 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм34.02 Літр
EAN/UPC5702428654425