Danfoss logo
LG liquid distributor, copper solder connections, LG 22 - 35_069G4004

Змішувач рідкого газу, LG 22 - 35

069G4004

Використання для продукту: CPCE 22

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Inlet Hot gas connection typeSolder, ODF
Inlet Liquid connection typeSolder, ODM
Material DescriptionЗмішувач рідина-газ LG 22-35
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуCPCE 22
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїТак
Впуск гарячого газу [дюйм]7/8 in
Впуск гарячого газу [мм]22.23 мм
Група продукціїКомплектуючі до клапанів KV
ДозволиEAC
Індикатор напрямку потокуВигравірувана стрілка, 1 напрямок
Кількість на формат упаковки9 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуЗмішувач рідкого газу
Номер досьє SCIP53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0
Опис продуктуЗмішувач рідкого газу
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Рідина впуску [дюйм]1 3/8 in
Рідина впуску [мм]34.93 мм
Розмір виходу [дюйм]1 3/8 in
Розмір виходу [мм]34.93 мм
Тип вихідного підключенняПайка, ODF
Тип продуктуLG 22 - 35
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ХолодоагентиR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.416 Кілограм
Bага нетто0.39 Кілограм
Об'єм0.553 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422003724
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми