Змішувач рідкого газу, LG 16 - 28
069G4003
Використання для продукту: CPCE 15
069G4003
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Inlet Hot gas connection type | Solder, ODF |
| Inlet Liquid connection type | Solder, ODM |
| Material Description | Змішувач рідина-газ LG 16-28 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | CPCE 15 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Впуск гарячого газу [дюйм] | 5/8 in |
| Впуск гарячого газу [мм] | 15.88 мм |
| Група продукції | Комплектуючі до клапанів KV |
| Додаткова інформація | Для всіх фреонів |
| Дозволи | EAC |
| Індикатор напрямку потоку | Вигравірувана стрілка, 1 напрямок |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 9 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Змішувач рідкого газу |
| Номер досьє SCIP | 53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0 |
| Опис продукту | Змішувач рідкого газу |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Рідина впуску [дюйм] | 1 1/8 in |
| Рідина впуску [мм] | 28.58 мм |
| Розмір виходу [дюйм] | 1 1/8 in |
| Розмір виходу [мм] | 28.58 мм |
| Тип вихідного підключення | Пайка, ODF |
| Тип продукту | LG 16 - 28 |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Холодоагенти | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.276 Кілограм |
| Bага нетто | 0.244 Кілограм |
| Об'єм | 0.553 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422013587 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |