Змішувач рідкого газу, LG 12 - 22
069G4002
Використання для продукту: CPCE 12
069G4002
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Inlet Hot gas connection type | Solder, ODF |
| Inlet Liquid connection type | Solder, ODM |
| Material Description | Змішувач рідина-газ LG 12-22 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | CPCE 12 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Впуск гарячого газу [дюйм] | 1/2 in |
| Впуск гарячого газу [мм] | 12.70 мм |
| Група продукції | Комплектуючі до клапанів KV |
| Дозволи | EAC |
| Індикатор напрямку потоку | Вигравірувана стрілка, 1 напрямок |
| Кількість на формат упаковки | 80 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Змішувач рідкого газу |
| Номер досьє SCIP | 53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0 |
| Опис продукту | Змішувач рідкого газу |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Рідина впуску [дюйм] | 7/8 in |
| Рідина впуску [мм] | 22.23 мм |
| Розмір виходу [дюйм] | 7/8 in |
| Розмір виходу [мм] | 22.23 мм |
| Тип вихідного підключення | Пайка, ODF |
| Тип продукту | LG 12 - 22 |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Холодоагенти | R1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.158 Кілограм |
| Bага нетто | 0.145 Кілограм |
| Об'єм | 0.186 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422012665 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |