Danfoss logo
LG liquid distributor, copper solder connections_069G4001

Змішувач рідкого газу, LG 12 - 16

069G4001

Використання для продукту: CPCE 12

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Inlet Hot gas connection typeSolder, ODF
Inlet Liquid connection typeSolder, ODM
Material DescriptionЗмішувач рідина-газ LG 12-16
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуCPCE 12
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїТак
Впуск гарячого газу [дюйм]1/2 in
Впуск гарячого газу [мм]12.70 мм
Група продукціїКомплектуючі до клапанів KV
ДозволиEAC
Індикатор напрямку потокуВигравірувана стрілка, 1 напрямок
Кількість на формат упаковки80 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуЗмішувач рідкого газу
Номер досьє SCIP53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0
Опис продуктуЗмішувач рідкого газу
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Рідина впуску [дюйм]5/8 in
Рідина впуску [мм]15.88 мм
Розмір виходу [дюйм]5/8 in
Розмір виходу [мм]15.88 мм
Тип вихідного підключенняПайка, ODF
Тип продуктуLG 12 - 16
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ХолодоагентиR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.114 Кілограм
Bага нетто0.099 Кілограм
Об'єм0.186 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422030010
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми