Комплект для ремонту, Комплект, Мінімайзер з розтрубом
068Z7100
TXV spare parts, Комплект для ремонту, Позначення типу: Мінімайзер з розтрубом, Використання для продукту: T 2; TE 2
068Z7100
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | T 2 Mini mizer KIT, flare I/17 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | T 2TE 2 |
| Група продукції | TXV spare parts |
| Кількість на формат упаковки | 17 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | T2/TE2 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Комплект для ремонту |
| Номер досьє SCIP | 6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857 |
| Опис продукту | Термостатичний розшир. клапан |
| Позначення типу | Мінімайзер з розтрубом |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Комплект |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 4.5 Кілограм |
| Bага нетто | 4.43 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428830300 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |