Danfoss logo
TUA SW_068U4900, 068U4901

Комплект для ремонту, Комплект, TUA Розширювальний клапан

068U4901

TXV spare parts, Комплект для ремонту, Позначення типу: TUA Розширювальний клапан, Використання для продукту: TUA; TUAE

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionTherm. exp. valve kit Large
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуTUATUAE
Група продукціїTXV spare parts
Додаткова інформаціяДробилка: лід від 501 до 2300фунтів
Кількість на формат упаковки10 шт.
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTU/TC
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуКомплект для ремонту
Номер досьє SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Опис продуктуТермостатичний розшир. клапан, комплект
Позначення типуTUA Розширювальний клапан
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанного вузла578
Тип продуктуКомплект
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ХолодоагентиR404A/R507A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.39 Кілограм
Bага нетто0.342 Кілограм
Об'єм0.932 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428851190
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми