Комплект для ремонту, Комплект, TUA Розширювальний клапан
068U4900
TXV spare parts, Комплект для ремонту, Позначення типу: TUA Розширювальний клапан, Використання для продукту: TUA; TUAE
068U4900
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | Therm. exp. valve kit Small |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | TUATUAE |
| Група продукції | TXV spare parts |
| Додаткова інформація | Дробилка: лід від 75 до 950фунтів |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | TU/TC |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Комплект для ремонту |
| Номер досьє SCIP | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| Опис продукту | Термостатичний розшир. клапан, комплект |
| Позначення типу | TUA Розширювальний клапан |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір клапанного вузла | 135 |
| Тип продукту | Комплект |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Холодоагенти | R404A/R507A |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.387 Кілограм |
| Bага нетто | 0.339 Кілограм |
| Об'єм | 0.932 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428851183 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |