Регульована стрічка для термобалона, Макс. діаметр 50мм труба
068U3528
Позначення типу: Регульована стрічка для термобалона, Коментарі щодо використання для продукту: Макс. діаметр 50мм труба, Коментарі щодо використання для продукту: Макс. діаметр 50мм труба, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 45
068U3528
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Accessory bag with long Bulb strap M/45 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | T 2TCTE 2TU |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | TXV accessories |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 45 шт. |
| Коментарі щодо використання для продукту | Макс. діаметр 50мм труба |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Хомут кріплення термобалона з можливістю регулювання |
| Позначення типу | Регульована стрічка для термобалона |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.027 Кілограм |
| Bага нетто | 0.024 Кілограм |
| Об'єм | 0.046 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162489307 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |