Danfoss logo

Регульована стрічка для термобалона, Макс. діаметр 50мм труба

068U3527

Позначення типу: Регульована стрічка для термобалона, Коментарі щодо використання для продукту: Макс. діаметр 50мм труба, Коментарі щодо використання для продукту: Макс. діаметр 50мм труба, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 45

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAccessory 0.4mm bulb strap I/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуT 2TE 2TR 6TU
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїTXV accessories
Кількість на формат упаковки45 шт.
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо використання для продуктуМакс. діаметр 50мм труба
Місце для батарейокНі
Назва продуктуХомут кріплення термобалона з можливістю регулювання
Позначення типуРегульована стрічка для термобалона
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.026 Кілограм
Bага нетто0.024 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.066 Літр
EAN/UPC5715162489291