Регульована стрічка для термобалона, Макс. діаметр 35мм труба
068U3526
Позначення типу: Регульована стрічка для термобалона, Коментарі щодо використання для продукту: Макс. діаметр 35мм труба, Коментарі щодо використання для продукту: Макс. діаметр 35мм труба, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 250
068U3526
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Accessory with long Bulb strap I/250 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | PHT85-300TE 12TE 5TE 55TEATEAT |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | TXV accessories |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 250 шт. |
| Коментарі щодо використання для продукту | Макс. діаметр 35мм труба |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Хомут кріплення термобалона з можливістю регулювання |
| Позначення типу | Регульована стрічка для термобалона |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.025 Кілограм |
| Bага нетто | 0.024 Кілограм |
| Об'єм | 0.04 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162489253 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |