Хомут кріплення термобалона, Макс. діам. 22мм/ 7/8дюйма труба
068U3519
Позначення типу: Хомут кріплення термобалона, Коментарі щодо використання для продукту: Макс. діам. 22мм/ 7/8дюйма труба, Коментарі щодо використання для продукту: Макс. діам. 22мм/ 7/8дюйма труба, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 48
068U3519
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Хомут |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | TD1TUBTUBE |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | TXV accessories |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 48 шт. |
| Коментарі щодо використання для продукту | Макс. діам. 22мм/ 7/8дюйма труба |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Хомут кріплення термобалона з можливістю регулювання |
| Позначення типу | Хомут кріплення термобалона |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.019 Кілограм |
| Bага нетто | 0.018 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.024 Літр |
| EAN/UPC | 5715162489161 |