Danfoss logo
Accessory, Fixed size bulb strap 068U3518

Стрічка для термобалона фіксованого розміру

068U3518

Позначення типу: Стрічка для термобалона фіксованого розміру, Використання для продукту: TCAE; TCBE; TGE 20; TUBE; TUCE; TCCE; TE 2; TUAE; T 2; TUB; TUA; TGE 10; TUC, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 45

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionOEM bulb strap 5/16 in I/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуT 2TCAETCBETCCETE 2TGE 10TGE 20TUATUAETUBTUBETUCTUCE
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїTXV accessories
ДозволиEAC
Кількість на формат упаковки45 шт.
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо використання для продукту5/16 in
Місце для батарейокНі
Назва продуктуХомут кріплення термобалона фіксованого розміру
Позначення типуСтрічка для термобалона фіксованого розміру
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сумісний з RoHSYes - RoHS ok
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто19 Грам
Bага нетто15.9 Грам
Об'єм0.051 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424047719
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми