Danfoss logo
Accessory, Fixed size bulb strap 068U3511

Стрічка для термобалона фіксованого розміру

068U3511

Позначення типу: Стрічка для термобалона фіксованого розміру, Використання для продукту: TCAE; TCBE; TGE 20; TUBE; TUCE; TCCE; TE 2; TUAE; T 2; TUB; TUA; TGE 10; TUC, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 45

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionOEM bulb strap 5/8 in I/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуT 2TCAETCBETCCETE 2TGE 10TGE 20TUATUAETUBTUBETUCTUCE
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїTXV accessories
ДозволиEAC
Кількість на формат упаковки45 шт.
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо використання для продукту5/8 in
Місце для батарейокНі
Назва продуктуХомут кріплення термобалона фіксованого розміру
Позначення типуСтрічка для термобалона фіксованого розміру
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сумісний з RoHSYes - RoHS ok
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто17.6 Грам
Bага нетто17.6 Грам
Об'єм0.048 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428182577
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми