Стрічка для термобалона фіксованого розміру
068U3510
Позначення типу: Стрічка для термобалона фіксованого розміру, Використання для продукту: TCAE; TCBE; TGE 20; TUBE; TUCE; TCCE; TE 2; TUAE; T 2; TUB; TUA; TGE 10; TUC, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 45
068U3510
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | OEM bulb strap 1/2 in I/45 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | T 2TCAETCBETCCETE 2TGE 10TGE 20TUATUAETUBTUBETUCTUCE |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | TXV accessories |
| Дозволи | EAC |
| Кількість на формат упаковки | 45 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі щодо використання для продукту | 1/2 in |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Хомут кріплення термобалона фіксованого розміру |
| Позначення типу | Стрічка для термобалона фіксованого розміру |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Сумісний з RoHS | Yes - RoHS ok |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 22 Грам |
| Bага нетто | 16.9 Грам |
| Об'єм | 0.048 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428182560 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |