Регульована стрічка для термобалона, Макс. діаметр 50мм труба
068U3508
Позначення типу: Регульована стрічка для термобалона, Коментарі щодо використання для продукту: Макс. діаметр 50мм труба, Коментарі щодо використання для продукту: Макс. діаметр 50мм труба, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 45
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Запчастини та аксесуари для клапанів
Рекомендована заміна: 068U3528
068U3508
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Accessory bag with long Bulb strap M/45 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | T 2TCTE 2TU |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | TXV accessories |
| Кількість на формат упаковки | 45 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі щодо використання для продукту | Макс. діаметр 50мм труба |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Adjustable bulb strap |
| Позначення типу | Регульована стрічка для термобалона |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.031 Кілограм |
| Bага нетто | 0.028 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.046 Літр |
| EAN/UPC | 5702428147910 |