Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Регульована стрічка для термобалона, Макс. діаметр 28мм труба

068U3507

Позначення типу: Регульована стрічка для термобалона, Коментарі щодо використання для продукту: Макс. діаметр 28мм труба, Коментарі щодо використання для продукту: Макс. діаметр 28мм труба, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 25
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Запчастини та аксесуари для клапанів

Рекомендована заміна: 068U3520

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionХомут кріплення термобалона
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуT 2TE 2TR 6TU
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїTXV accessories
Кількість на формат упаковки25 шт.
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо використання для продуктуМакс. діаметр 28мм труба
Місце для батарейокНі
Назва продуктуХомут кріплення термобалона з можливістю регулювання
Позначення типуРегульована стрічка для термобалона
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.022 Кілограм
Bага нетто0.021 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.053 Літр
EAN/UPC5702428147903