Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Хомут кріплення термобалона, Макс. діам. 22мм/ 7/8дюйма труба

068N2532

Позначення типу: Хомут кріплення термобалона, Коментарі щодо використання для продукту: Макс. діам. 22мм/ 7/8дюйма труба, Коментарі щодо використання для продукту: Макс. діам. 22мм/ 7/8дюйма труба, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 48
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Запчастини та аксесуари для клапанів

Рекомендована заміна: 068U3519

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionХомут
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуTD1TUBTUBE
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїTXV accessories
Кількість на формат упаковки48 шт.
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо використання для продуктуМакс. діам. 22мм/ 7/8дюйма труба
Місце для батарейокНі
Назва продуктуAdjustable bulb strap
Позначення типуХомут кріплення термобалона
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.022 Кілограм
Bага нетто0.014 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.024 Літр
EAN/UPC5702422051626