Хомут кріплення термобалона, Макс. діам. 8мм/ 5/16дюйма труба
068N2529
Позначення типу: Хомут кріплення термобалона, Коментарі щодо використання для продукту: Макс. діам. 8мм/ 5/16дюйма труба, Коментарі щодо використання для продукту: Макс. діам. 8мм/ 5/16дюйма труба, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 96
068N2529
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Хомут |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | TD1 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | TXV accessories |
| Додаткова інформація | Труба: 8мм/ 5/16дюйма |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 96 шт. |
| Коментарі щодо використання для продукту | Макс. діам. 8мм/ 5/16дюйма труба |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Хомут кріплення термобалона з можливістю регулювання |
| Позначення типу | Хомут кріплення термобалона |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.003 Кілограм |
| Bага нетто | 0.003 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.008 Літр |
| EAN/UPC | 5702422018865 |