Danfoss logo
Element for expansion valve_

Елемент для розширювального клапана, -20 °C - 30 °C, TEA 85; TEA 20

068G3252

Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionТермостат.елемент TEA
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуTEA 20TEA 85
Вирівнювання тискуЗ зовнішнім вирівнюванням
Група продукціїРозширювальні клапани
Діапазон температури [°C] [макс.]30 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-20 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]86 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-4 °F
Довжина капілярної трубки [дюйм]196.8 дюйм
Характеристики виробу
Значення
Довжина капілярної трубки [мм]5000 мм
Кількість на формат упаковки9 шт.
Матеріал корпусуНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTEA TEAT Accessories
Назва продуктуЕлемент для розширювального клапана
НапрямокПрямий
Номер досьє SCIP4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуELM
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.556 Kilogram
Bага нетто0.458 Kilogram
Об'єм2.189 Liter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422086260
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми