Елемент для розширювального клапана, -50 °C - 0 °C, TEA 85; TEA 20
068G3250
Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць
068G3250
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | Термостат.елемент TEA 20/85 - 5м |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 0 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Використання для продукту | TEA 20TEA 85 |
| Вирівнювання тиску | З зовнішнім вирівнюванням |
| Група продукції | Розширювальні клапани |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 32 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -58 °F |
| Довжина капілярної трубки [дюйм] | 196.8 дюйм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Довжина капілярної трубки [мм] | 5000 мм |
| Кількість на формат упаковки | 9 шт. |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | TEA TEAT Accessories |
| Назва продукту | Елемент для розширювального клапана |
| Напрямок | Прямий |
| Номер досьє SCIP | 4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | ELM |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.569 Кілограм |
| Bага нетто | 0.46 Кілограм |
| Об'єм | 2.231 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422033714 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |