Danfoss logo
Repair kit, orifice - TEA, TEAT, TEVA and TEAQ, Size 20 and 85 - Code numbers:068G2050 / 068G2051 / 068G2052 / 068G2053 / 068G2054 / 068G2055 / 068G2056 / 068G2057 /068G2058 / 068G2059

ORF, TEA 20-20 PEEK

068G2065

Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionДюза TEA/TEVA/TEAT 20-1
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуTEA 20-20 PEEK
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїTXV accessories
Кількість на формат упаковки4 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPTEA/TEAT/TEVA
Назва продуктуOrifice
Номінальна продуктивність R717 [TR]20.0 TR
Номінальна продуктивність R717 [кВт]70.0 кВт
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуORF
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ХолодоагентиR134aR22/R407CR404A/R507AR407CR410AR717

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.109 Кілограм
Bага нетто0.077 Кілограм
Об'єм0.305 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428918411
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми