ORF, TEA 20-3 PEEK
068G2061
Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць
068G2061
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Дюза TEA/TEVA/TEAT 20-2 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | TEA 20-3 PEEK |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | TXV accessories |
| Кількість на формат упаковки | 4 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | TEA/TEAT/TEVA |
| Назва продукту | Orifice |
| Номінальна продуктивність R717 [TR] | 3.0 TR |
| Номінальна продуктивність R717 [кВт] | 10.5 кВт |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | ORF |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Холодоагенти | R134aR22/R407CR404A/R507AR407CR410AR717 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.109 Кілограм |
| Bага нетто | 0.086 Кілограм |
| Об'єм | 0.309 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428918459 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |