Запчастина, TE 55, Комплект ущільнення
068G0050
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: TE 55, Позначення типу: Комплект ущільнення, Комплект ущільнення
068G0050
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Комплект прокладок до TE55 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | TE 55 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Загальні запасні частини |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Комплект ущільнення |
| Позначення типу | Комплект ущільнення |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Частини в комплекті | 1 x O-ring2 x gasket |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.004 Кілограм |
| Bага нетто | 0.004 Кілограм |
| Об'єм | 0.025 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422111221 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |