Приварна гільза до термобалону, TEVA
068G0026
Приварна гільза до термобалону, Використання для продукту: TEVA, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 16
068G0026
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Приварна гільза до термобалону |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | TEVA |
| Група продукції | Spare parts, discont. products |
| Кількість на формат упаковки | 16 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | TEA/TEAT/TEVA |
| Назва продукту | Weld bush |
| Позначення типу | Зварна гільза |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.444 Кілограм |
| Bага нетто | 0.432 Кілограм |
| Об'єм | 0.2 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422024385 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |