Danfoss logo
Spare part - Packing

Запчастина, AKV 10-7, Клапанний вузол 10– 7/8

068F5285

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: AKV 10-7, Позначення типу: Клапанний вузол 10– 7/8, Комплект для ремонту

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionНабір дюз до AKV-10-7,8
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуAKV 10-7AKV 10-8
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапасні частини до електроклапанів
Кількість на формат упаковки10 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКомплект для ремонту
НапрямокВідсутн.
Позначення типуКлапанний вузол 10– 7/8
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.018 Кілограм
Bага нетто0.008 Кілограм
Об'єм0.07 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428452373
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми