Danfoss logo
Spare part - Packing

Запчастина, AKV & AKVH 10 - 4/5/6, Клапанний вузол 10– 4/5/6

068F5284

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: AKV & AKVH 10 - 4/5/6, Позначення типу: Клапанний вузол 10– 4/5/6, Комплект для ремонту

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionНабір дюз до AKV(H) 10-4,5,6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуAKV & AKVH 10 - 4/5/6
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапасні частини до електроклапанів
Кількість на формат упаковки10 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКомплект для ремонту
НапрямокВідсутн.
Позначення типуКлапанний вузол 10– 4/5/6
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто22 Грам
Bага нетто10 Грам
Об'єм0.07 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428452366
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми