Danfoss logo
AKV orifice

Запчастина, AKV(A) 20, Комплект клапанного вузла 20–0,6, -1, -2, -3

068F5270

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: AKV(A) 20, Позначення типу: Комплект клапанного вузла 20–0,6, -1, -2, -3, Комплект для ремонту

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
InspectionTextПрокладки(резина), прокладки(алюминий), штифт(сталь), клапанные узелы<br>(латунь)
Material DescriptionНабір до AKV/A 20
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуAKV(A) 20
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапасні частини до електроклапанів
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки10 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКомплект для ремонту
НапрямокВідсутн.
Позначення типуКомплект клапанного вузла 20–0,6, -1, -2, -3
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.15 Кілограм
Bага нетто0.148 Кілограм
Об'єм0.185 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428059039
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми