Запчастина, AKV(A) 15, Комплект поршня 15-3
068F5267
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: AKV(A) 15, Позначення типу: Комплект поршня 15-3, Комплект для ремонту
068F5267
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Порш.та конус до AKVA 15-3 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | AKV(A) 15 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Запасні частини до електроклапанів |
| Кількість на формат упаковки | 40 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Комплект для ремонту |
| Напрямок | Відсутн. |
| Позначення типу | Комплект поршня 15-3 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.056 Кілограм |
| Bага нетто | 0.039 Кілограм |
| Об'єм | 0.19 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428059015 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |