Danfoss logo
Spare part - Packing

Запчастина, AKVA 15, Комплект клапанного вузла

068F5261

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: AKVA 15, Позначення типу: Комплект клапанного вузла, Комплект для ремонту

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionДюза до AKVA 15
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуAKVA 15
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапасні частини до електроклапанів
Кількість на формат упаковки10 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКомплект для ремонту
НапрямокВідсутн.
Позначення типуКомплект клапанного вузла
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.02 Кілограм
Bага нетто0.009 Кілограм
Об'єм0.076 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428058957
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми