Запчастина
068F5156
Тип продукту: Запчастина, Комплект для ремонту
068F5156
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Набір фільтрів до AKV 10PS4-PS8 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | AKV 10PS4/5/6/7/8 (Kit6) |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Запасні частини до електроклапанів |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Комплект для ремонту |
| Напрямок | Відсутн. |
| Позначення типу | Filter kit AKV 10 PS4 - PS8 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.04 Кілограм |
| Bага нетто | 0.025 Кілограм |
| Об'єм | 0.134 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428674119 |
| Proposition 65 | No significant risk |