Запчастина, AKV 10P0/1/2/3/4/5/6/7 (комплект 4), Комплект фільтра AKV 10P0 – P7
068F5154
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: AKV 10P0/1/2/3/4/5/6/7 (комплект 4), Позначення типу: Комплект фільтра AKV 10P0 – P7, Комплект для ремонту
068F5154
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Набір фільтрів до AKV 10P0-P7 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | AKV 10P0/1/2/3/4/5/6/7 (комплект 4) |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Запасні частини до електроклапанів |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Комплект для ремонту |
| Напрямок | Відсутн. |
| Позначення типу | Комплект фільтра AKV 10P0 – P7 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.032 Кілограм |
| Bага нетто | 0.014 Кілограм |
| Об'єм | 0.134 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428572392 |
| Proposition 65 | No significant risk |