Запчастина
068F5153
Тип продукту: Запчастина, Комплект для ремонту
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Запчастини та аксесуари для клапанів
068F5153
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Набір штоків до AKV 10P0-P7 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | AKV 10P0/1/2/3/4/5/6/7/8 kit 3 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Запасні частини до електроклапанів |
| Кількість на формат упаковки | 8 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Комплект для ремонту |
| Напрямок | Відсутн. |
| Позначення типу | Armature tube kit AKV 10P0-P8 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.166 Кілограм |
| Bага нетто | 0.006 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.206 Літр |
| EAN/UPC | 5702428674096 |