Запчастина, AKV 10P0/1/2/3 (Kit 1), Комплект клапанного вузла AKV 10P0 - P3
068F5151
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: AKV 10P0/1/2/3 (Kit 1), Позначення типу: Комплект клапанного вузла AKV 10P0 - P3, Комплект для ремонту
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Запчастини та аксесуари для клапанів
068F5151
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Набір клапанних вузлів до AKV 10P0-P3 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | AKV 10P0/1/2/3 (Kit 1) |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Запасні частини до електроклапанів |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Комплект для ремонту |
| Напрямок | Відсутн. |
| Позначення типу | Комплект клапанного вузла AKV 10P0 - P3 |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.036 Кілограм |
| Bага нетто | 0.017 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.076 Літр |
| EAN/UPC | 5702428674072 |