Запчастина, AKV 15; AKVA 15, Шток у зборі
068F5045
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: AKV 15; AKVA 15, Позначення типу: Шток у зборі, Комплект для ремонту
068F5045
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| InspectionText | Vorgänger: 068F0539 |
| Material Description | Верхня частина AKV/A 15 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | AKV 15AKV 20AKVA 10AKVA 15AKVA 20 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Запасні частини до електроклапанів |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Комплект для ремонту |
| Напрямок | Відсутн. |
| Позначення типу | Шток у зборі |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.11 Кілограм |
| Bага нетто | 0.095 Кілограм |
| Об'єм | 0.134 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428058575 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |