Скоба, Скоба
068F0694
Скоба, Позначення типу: Скоба, Використання для продукту: EVT, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 40
068F0694
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Accessory, Mounting Brackets, I/40 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | EVT |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Комплектуючі до електромагнітних клапанів |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 40 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Скоба |
| Напрямок | Відсутн. |
| Позначення типу | Скоба |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.012 Кілограм |
| Bага нетто | 0.011 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.024 Літр |
| EAN/UPC | 5715162473900 |