Запчастина, AKV(A) 15, Фільтр і прокладка
068F0540
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: AKV(A) 15, Позначення типу: Фільтр і прокладка, Сервісний комплектдля ТО
068F0540
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Фільтр AKV 10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | AKV(A) 10AKV(A) 15 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Комплектуючі до електричних клапанів |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
| Напрямок | Відсутн. |
| Позначення типу | Фільтр і прокладка |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.028 Кілограм |
| Bага нетто | 0.018 Кілограм |
| Об'єм | 0.134 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422097198 |
| Proposition 65 | No significant risk |