Danfoss logo
AKV orifice

Запчастина, AKVA 10-8, Клапанний вузол 10-8

068F0533

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: AKVA 10-8, Позначення типу: Клапанний вузол 10-8, Комплект для ремонту

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionДюза до AKVA 10 NO 8
MOPD[бар/фунт/дюйм²]18 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуAKVA 10-8
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапасні частини до електроклапанів
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]60 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-50 °C
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки10 шт.
Макс. робочий тиск [бар]42.0 бар
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКомплект для ремонту
НапрямокВідсутн.
Позначення типуКлапанний вузол 10-8
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.032 Кілограм
Bага нетто0.022 Кілограм
Об'єм0.076 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422098911
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми