Запчастина, AKVA 10-3, Клапанний вузол 10-3
068F0528
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: AKVA 10-3, Позначення типу: Клапанний вузол 10-3, Комплект для ремонту
068F0528
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Дюза до AKVA 10 NO 3 |
| MOPD[бар/фунт/дюйм²] | 18 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | AKVA 10-3 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Запасні частини до електроклапанів |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 60 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -50 °C |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Макс. робочий тиск [бар] | 42.0 бар |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Комплект для ремонту |
| Напрямок | Відсутн. |
| Позначення типу | Клапанний вузол 10-3 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.03 Кілограм |
| Bага нетто | 0.021 Кілограм |
| Об'єм | 0.076 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422099079 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |