Danfoss logo
Seal Kit_068B0676

Загальні комплектуючі, Сумка для комплектуючих, Комплект ущільнення

068B0676

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКомплект прокладок до TE5-12-20
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуTE 12TE 20TQ 20
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗагальні комплектуючі
Кількість на формат упаковки20 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСумка для комплектуючих
Позначення типуКомплект ущільнення
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуСумка для комплектуючих
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частини в комплекті1 x O-ring1 x gasket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.003 Кілограм
Bага нетто0.002 Кілограм
Об'єм0.049 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422110972
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми