Danfoss logo
Accessory Bag_068B0675

Загальні комплектуючі, Сумка для комплектуючих, Комплект ущільнення

068B0675

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКомплект прокладок до TE5-12-20
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуPHTQTE 5TQ 5
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗагальні комплектуючі
Кількість на формат упаковки20 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСумка для комплектуючих
Позначення типуКомплект ущільнення
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуСумка для комплектуючих
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частини в комплекті1 x O-ring1 x gasket

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.002 Кілограм
Bага нетто0.002 Кілограм
Об'єм0.025 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422111108
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми