Загальні комплектуючі, Сумка для комплектуючих, Гвинти і гайки
068B0514
Додаткова інформація: Стійкість до іржавіння
068B0514
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Гвинт, шайба |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | TE 55TQ 55 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Загальні комплектуючі |
| Додаткова інформація | Стійкість до іржавіння |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 5 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сумка для комплектуючих |
| Позначення типу | Гвинти і гайки |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Сумка для комплектуючих |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.04 Kilogram |
| Bага нетто | 0.04 Kilogram |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.09 Liter |
| EAN/UPC | 5702422042631 |