Загальні комплектуючі, Сумка для комплектуючих, Фільтр у зборі
068B0171
068B0171
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Фільтр |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | TE 5 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Загальні комплектуючі |
| Кількість на формат упаковки | 5 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сумка для комплектуючих |
| Позначення типу | Фільтр у зборі |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Сумка для комплектуючих |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Частини в комплекті | 1 x filter1 x gasket |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.012 Кілограм |
| Bага нетто | 0.008 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.026 Літр |
| EAN/UPC | 5702422026457 |