Danfoss logo
Accessory Bag_068B0018

Загальні комплектуючі, Сумка для комплектуючих, Гвинти і гайки

068B0018

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionГвинт, шайба
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуTE5/12/20TQ5/12/20
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗагальні комплектуючі
Кількість на формат упаковки5 шт.
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо використання для продуктуFor angleway bodies
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСумка для комплектуючих
Позначення типуГвинти і гайки
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуСумка для комплектуючих
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частини в комплекті4 x SS screws4 x SS washers

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.055 Кілограм
Bага нетто0.054 Кілограм
Об'єм0.016 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422004974
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми